概览

产品详情

The DC2450A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2936. This is its sole purpose. The LTC2936 comes in either a 24-pin SSOP or a 24-pin QFN package. The DC2450A-A supports the QFN and the DC2450A-B supports the SSOP package.

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。