概览
产品详情
演示电路2449A-A和2449A-B内置采用升压和反相配置的LT8335。演示电路演示了小尺寸和低元件数。升压电路在275mA时将3V至10V输入源转换为12V。逆变器在350mA时将4.5V至13V输入源转换为-12V。有关不同输入电压电平下的最大负载电流,请参见手册中的图4和图5。
演示电路2449A-A和2449A-B内置采用升压和反相配置的LT8335。演示电路演示了小尺寸和低元件数。升压电路在275mA时将3V至10V输入源转换为12V。逆变器在350mA时将4.5V至13V输入源转换为-12V。有关不同输入电压电平下的最大负载电流,请参见手册中的图4和图5。