-
DC2448A - Schematic6/6/2018PDF198 K
概览
产品详情
演示电路 DC2448A-D 采用多相 (PolyPhase®) 设计,该设计使用 LTM4636-1EY,这是一款具有过压和过热保护功能的 40A 高效率、开关模式降压型电源 µModule® 稳压器。输入电压范围为 9V 至 15V。输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。DC2448A-D 可提供 160A 的标称输出电流。DC2448A-D 具有内置热插拔电路,可在过压和过热情况下断开输入电源并保护 LTM4636-1 和负载。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT和热状况,必需进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该演示板以连续导通模式运行。
为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择脉冲跳跃模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式(Burst Mode®)操作(在对噪声不太敏感的应用中)。MODE_PLLIN 引脚还可使 LTM4636-1 同步至一个外部时钟信号。DC2448A-D 允许为 LTM4636-1 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2448A-D 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4636-1 数据手册。
相关产品
文档
-
DC2448A-D - Demo Manual4/1/2019PDF0 M
-
DC2448A - Design Files6/6/2018ZIP10 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。