概览

产品详情

演示电路 DC2448A-C 采用多相(PolyPhase®)设计,该设计使用 LTM4636EY,这是一款 40A 高效率、开关模式降压型电源µModule® 稳压器。输入电压范围为 4.7V 至 15V。当 VIN < 5.5V 时,将 PVCC 短接至VIN (R1 = 0Ω),设定 R3 = 0Ω 并移除 R2。输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。DC2448A-C 可提供 160A 的标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必需进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该演示板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择脉冲跳跃模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式 (Burst Mode®) 操作 (在对噪声不太敏感的应用中)。MODE_PLLIN 引脚还可以使 LTM4636 同步至一个外部时钟信号。四个 LTM4636 的相位分别为 0°、90°、180°和 270°。DC2448A-C 允许为 LTM4636 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2448A-C 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4636 数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。