概览

产品详情

演示电路 DC2448A-B 采用多相(PolyPhase®)设计,该设计使用 LTM4636EY,这是一款 40A 高效率、开关模式降压型电源 µModule® 稳压器。输入电压范围为 4.7V 至 15V。当 VIN < 5.5V 时,将 PVCC 短接至 VIN (R1 = 0Ω),设定 R3 = 0Ω 并移除 R2。输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。DC2448A-B 可提供 120A 的标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必需进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该演示板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN跳线选择脉冲跳跃模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式Burst Mode® 操作(在对噪声不太敏感的应用中)。MODE_PLLIN引脚还可以使LTM4636同步至一个外部时钟信号。三个 LTM4636的相位分别为0°、120°和240°。DC2448A-B 允许为 LTM4636 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2448A-B 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4636 数据手册。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。