概览

产品详情

演示电路2442A内置高电流热插拔控制器LTC4282。LTC4282非常适合大功率应用,其精密监控能力和精确限流可减少负载和电源必须安全工作的极端情况。非易失性配置可以灵活自动生成警报并响应故障。LTC4282提供丰富的功能以支持热插拔应用,包括:


  • 12至16位ADC,监控电流、电压、功率和电能
  • 控制两组并行MOSFET,适合高电流应用
  • I2C/SMBus 接口
  • 非易失性配置和记录功能
  • 当ADC测量值超出限值范围时生成警报
  • 带折返功能的软件可调限流
  • 三个通用输入/输出

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。