-
DC2437A - Schematic3/11/2016PDF53K
概览
产品详情
演示电路 2437A 是一款可调的 500mA 线性稳压器,其采用了 LT3066。LT3066 是一款微功率、低噪声和低压差电压线性稳压器,它可在 1.8V 至 45V 的输入电压范围内工作。该器件能提供 500mA 输出电流,典型压差电压为 300mV。可通过跳线选择的输出电压包括1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V 和 5V。一个 10nF 旁路电容器可在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内将输出噪声降至 25μVRMS,并对基准实施软启动。LT3066 的 ±45V 输入电压额定值与其精准电流限值相结合,使得这款 IC 成为坚固、高可靠性应用的理想选择。LT3066 具有一个 NMOS 下拉电路,此电路可在 SHDN 或 IN 被驱动至低电平时进行输出放电。
相关产品
文档
-
DC2437A - Demo Manual3/11/2016PDF205K
-
DC2437A - Design Files4/21/2016ZIP827K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。