概览

产品详情

演示电路2414A具有三通道SOT-23跨阻放大器的布局。每个布局均采用不同的技术,可实现各种寄生反馈电容(CF)。上通道U3假设具有低互阻增益,寄生CF为0.1pF,并在0402尺寸(C29)范围内为额外元件CF提供尺寸空间。下通道U1假设具有高互阻增益,采用的布局可较大程度降低CF,尽管实际情况更为复杂,也可实现大约7fF。中间通道U2假设适中情况。电路输出针对SMA边缘连接器进行布局。输入由沿着边缘安置的每通道六个焊盘组成,可安装通孔光电二极管,以进行任何光电二极管引脚排列配置。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。