概览

产品详情

演示电路2407A是一款具有6.2μA静态电流的双通道42 V、4A同步降压Silent Switcher®,内置LT8650S。LT8650S是第二代Silent Switcher,可最大限度减少EMI并降低PCB布局敏感性。该演示电路提供两个输出:5V和3.3V。每个输出可同时提供高达4A的连续电流。图1显示150kHz至30MHz频率范围内的传导EMI测量。图2显示30MHz至1GHz频率范围内的辐射EMI测量。所有测试测量均根据CISPR 25规范进行。该电路以较大裕量通过测试。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。