概览

产品详情

演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-B采用7V至14V输入电源电压工作,提供以下两个高电流输出:1.8V (60A)和1.2V (60A)。LTC7851的集成均流电路提供高精度均流。由于LTC7851不包括MOSFET驱动器,因此其PWM输出可驱动外部DrMOS器件。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。