概览
产品详情
演示电路2365A突出显示了LTC2358系列缓冲输入ADC。LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333均为集成前端缓冲器的低噪声、高速、16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。这些ADC可接受宽共模范围。这些ADC具有毫伏输入和高CMRR,能够直接连接到各种传感器,而不会影响测量精度。该演示手册针对LTC2358-18,但适用于该系列中的所有器件,唯一区别在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2358-18具有灵活的SoftSpan™接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2X缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。