概览

产品详情

演示电路2350B具有18通道电池堆栈监控器LTC6813-1。通过双线式隔离串行接口(isoSPI)连接多个板,可监控一长串堆叠的电池单元。DC2350B演示板还具有可逆isoSPI,支持冗余通信路径。PCB、组件和DuraClik连接器已针对低EMI敏感性和辐射进行了优化。

通过将DC2792B双主设备isoSPI与DC2026C Linduino®One连接,DC2350B可以与PC进行通信。Dc2026必须加载适当的程序(称为“草图”)来控制电池堆栈监控器IC,并通过USB串行端口接收数据。DC2026提供标准SPI接口,可以将其转换为isoSPI,然后连接至DC2350B isoSPI端口(J4或J5连接器)。DC2792B配套板提供两个SPI-isoSPI通道,以实现反向工作模式。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。