概览
产品详情
LT1611和LT1613均为5引脚SOT-23封装、电流模式DC/DC转换器。两款转换器均适合小型、低功耗应用,工作输入电压低至1V,开关频率为1.4MHz,支持使用微型、低成本电容和电感。DC233包含三个开关稳压器电路。其中两个电路展示在简单的升压稳压器电路和未耦合的SEPIC电路中使用LT1613CS5。两个电路均产生3.3V或5V电压(跳线选择)。升压电路在典型应用中产生200mA电流,所占电路板面积小于0.2平方英寸。SEPIC电路支持采用高于或低于输出电压的输入电压工作,使该电路非常适合利用单节锂离子电池提供3.3V电压或利用四节碱性电池提供5V电压。SEPIC电路的典型输出电流为120mA。第三个电路展示在低噪声反相电路中使用LT1611CS5。该电路可在160mA时将5V转换为–5V。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。