概览
产品详情
演示电路2327A是一款降压DC/DC转换器,具有28V至58V输入电压、24V输出电压和最大4A输出电流,内置LTM4653Y。LTM®4653是一款超低噪声、58V、4A降压DC/DC μModule稳压器。设计用于符合EN55022B的辐射发射要求。它支持250kHz至3MHz的开关频率范围,且模块可同步到外部时钟。在使用或修改演示电路DC2327A之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4653数据手册。
文档
-
DC2327A - Schematic2018/7/10PDF42 K
-
DC2327A - Demo Manual2018/7/10PDF1 M
-
DC2327A - Design Files2018/7/10ZIP1 M