概览

产品详情

演示电路2297A-A和2297A-B内置采用升压配置的LT8570和LT8570-1。这些演示电路演示了小尺寸和低元件数。两个转换器可将5V至10V电压源转换为12V。有关不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。