概览

产品详情

The DC2293A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2933. This is its sole purpose. The LTC2933 comes in either a 16-pin SSOP or a 16-pin DFN package. The DC2293A-A supports the SSOP and the DC2293A-B supports the DFN package.

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。