概览

产品详情

演示电路2285A具有两个高功率高性能升降压LT8705A转换器,采用主从配置工作。该电路采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为36V至75V。输出针对48V (18A)进行优化,且输出限流设置为20A。如果降低负载电流,该电路将采用低于36V的输入电压工作。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。