概览

产品详情

演示电路2283A是一款高效率、高密度、单路输出降压转换器,具有7V14V输入电压范围。输出电压可在0.5V1.5V范围内调整,并可提供最高160A的负载电流和1V输出。该演示板提供可配置为双通道输出转换器的选项,详情请联系工厂。VOUT0可提供40A最大负载电流,而VOUT1可提供120A最大负载电流。该演示板内置一款双通道输出多相降压控制器LTC3884,可提供超低DCR检测和数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTC3884数据手册。

v

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。