概览

产品详情

演示电路DC2276A是一款1.5A低压差负线性稳压器,内置LT3091。该器件适合需要负输出电压、输出从–32V下调为0V和低压差的应用。输入电压范围为-1.5V至-36V,输出电压为跳线可选且可设置为–1.25V、–2.5V、–5V、–12V或–15V。


LT3091具有快速瞬态响应、高PSRR和低至18µVRMS的输出噪声。单个电阻可调整LT3091的精密可编程限流功能。LT3091的正电流监控器或负电流监控器可提供电流(0.25mA/A)或吸收与输出电流成正比的电流(0.5mA/A)。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。