-
DC2275A - Schematic12/11/2015PDF71K
概览
产品详情
演示电路 DC2275A 内置采用升压配置的 LT8331。该演示电路展示了小尺寸和低元件数。该升压器件设计用于将 10V 至 48V 电压源转换为 120V(25mA 至 80mA 时)。
相关产品
文档
-
DC2275A - Demo Manual12/11/2015PDF259K
-
DC2275A - Design Files12/11/2015ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。