概览

产品详情

演示电路 2251A 是一款 40V、3.5A 峰值、2.5A 连续降压型 μModule® 稳压器,内置 LTM8065。该演示板设计提供 5V 输出和 6V 至 40V 的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。只需修改相应的电阻和/或电容,即可在 DC2251A 上更改 LTM8065 的用户可调功能,如输出电压、开关频率、软启动和电源良好。

技术与领域

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。