概览

产品详情

演示电路 2243A 是一款三输出电源,包括一个 400mA 降压型稳压器和两个采用 LT3668 的 200mA 低压差 (LDO) 线性跟踪稳压器。该演示电路专为采用 7V 至 40V 输入产生一个 6V 和两个 5V 输出而设计。两个 LDO 输出被配置为开关稳压器输出的后置稳压器。三个输出通道的总电流容量高达 400mA,而两个 LDO 稳压器各能提供 200mA 电流。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。