-
DC2242A - Schematic7/27/2015PDF25K
概览
产品详情
演示电路2242A是一款单芯片SEPIC转换器,内置LT8494。该演示板在450kHz开关频率下设计提供5V输出和3V至60V的输入。当输入电压高于12V时最大输出电流为1A,并在较低的输入电压下减小。工作时LT8494的静态电流小于7μA。通过双电源引脚(VIN和BIAS),该器件可以自动采用较高效率电源供电。
相关产品
文档
-
DC2242A - Demo Manual7/27/2015PDF246K
-
DC2242A - Design Files7/27/2015ZIP712K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。