-
DC2222A - Schematic12/14/2016PDF237K
概览
产品详情
演示电路2222A内置LTC2508-32和LTC2512-24 ADC。LTC2508-32和LTC2512-24均为集成可配置数字均值滤波器的低功耗、低噪声、高速32位/24位SAR ADC,采用2.5V单电源供电。该演示手册针对LTC2508-32,但适用于两个器件,主要区别在于采样速率和位数。DC2222A演示了LTC2508-32配合使用DC590或DC2026 QuikEval™ 和 DC890 PScope™数据采集板的直流和交流性能。使用DC590或DC2026演示直流性能,如峰峰值噪声和直流线性度。
文档
-
DC2222A - Demo Manual1/16/2017PDF766K
-
DC2222A - Design Files12/14/2016ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。