概览

产品详情

演示电路2222A内置LTC®2500-32、LTC2508-32和LTC2512-24 ADC。LTC2500-32、LTC2508-32和LTC2512-24均为集成可配置数字均值滤波器的低功耗、低噪声、高速32位/24位SAR ADC,采用2.5V单电源供电。下文针对LTC2508-32,但适用于所有器件,主要区别在于采样速率和位数。DC2222A演示了LTC2508-32配合使用DC590或DC2026 QuikEval™和DC890 PScope™数据采集板的直流和交流性能。使用DC590或DC2026演示直流性能,如峰峰值噪声和直流线性度。如需精密采样速率或演示交流性能,如SNR、THD、SINAD和SFDR,请使用DC890。DC2222A旨在说明此ADC的推荐接地、元件布置和选择、布线和旁路。

硬件 (2)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。