概览

产品详情

Demonstration circuit 2197A features the LTC2645, Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/°C reference in a tiny 4.9mm × 4mm 16-lead MSOP package. DC2197A-A is populated with the 2.5V, 12-bit version of the LTC2645.

相关产品

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。