-
DC2190A-A - Schematic7/18/2016PDF105K
概览
产品详情
演示电路2190A是一款高输出电压、高效率同步PolyPhase®降压转换器,内置LTC3892EFE-1。该演示电路提供两种版本。两种版本的输入电压范围为16V至55V。DC2190A-A使用两个具有4相交错操作功能的LTC3892EFE-1器件进行配置,提供12V/60A输出,同时DC2190A-B使用一个具有2相交错操作功能的LTC3892EFE-1器件进行配置,提供12V/30A输出。
相关产品
文档
-
DC2190A - Demo Manual5/12/2016PDF740K
-
DC2190A - Design Files10/2/2015ZIP5M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。