-
DC2186A - Schematic9/15/2014PDF27K
概览
产品详情
演示电路 2186A-A 和 2186A-B 具有采用升压/负输出转换配置的 LT8580EDD。这些演示电路具备尺寸小巧和组件数少的特点。DC2186A-B 双电感器负输出转换 (Cuk) 演示板可将 5V 至 12V 的电源转换为 –12V (在 150mA) 输出。如需了解不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册。
相关产品
文档
-
DC2186A - Demo Manual9/15/2014PDF246K
-
DC2186A - Design Files9/15/2014ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。