概览
产品详情
演示电路 2186A-A 和 2186A-B 具有采用升压/负输出转换配置的 LT8580EDD。这些演示电路具备尺寸小巧和组件数少的特点。DC2186A-A 升压演示板专为将 3V 至 10V 电源转换为 12V (在 120mA) 输出而设计。DC2186A-B 双电感器负输出转换 (Cuk) 演示板可将 5V 至 12V 电源转换为 –12V (在 150mA) 输出。如需了解不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册中的插图。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。