概览

产品详情

Demonstration circuit DC2173A is a DC/DC synchronous boost converter featuring the LTC3769 constant frequency current mode synchronous boost controller. The DC2173A generates a 48V output voltage and provides 1.5A to 6A of output current.

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。