概览

产品详情

LTC3884EUK演示板 | 双通道PMBus降压,4.5V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT0/VOUT1 = 0.5V至1.8V (30A)演示电路2165A是一款高效率、高密度、双通道输出降压转换器,具有4.5V至14V输入范围。输出电压可在0.5V至5.5V范围内调整,且当输出电压在0.5V至1.8V范围内时每个输出可提供最高30A的负载电流。该演示板内置一款双通道输出多相降压控制器LTC3884,具有超低DCR检测功能并集成了数字电源系统管理功能。必须结合该演示电路DC2165A的演示手册阅读LTC3884数据手册。

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。