概览

产品详情

演示电路2155A提供两种配置。DC2155A-A是一款双路输出同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3886。DC2155A-B是一款单路输出同步降压转换器,采用四种相位工作:两种来自LTC3886,两种来自LTC3870相位扩展器。两种版本均具有PMBus接口和数字电源系统管理功能。

相关产品

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。