概览
产品详情
DC2123B是一款60V 4开关同步降压-升压控制器,用于演示LT3790的大功率功能。输出电压为24V,最大输出电流为5A。开关频率为200kHz,24V输入的效率高达98%。
LT3790支持高功率操作。可以更改DC2123B以增加输出功率并提高最小输入电压。如果VIN始终保持在20V以上,通过将RS2改为4mΩ,IOUT可增加至12A+(对于290W输出)。
DC2123B是一款60V 4开关同步降压-升压控制器,用于演示LT3790的大功率功能。输出电压为24V,最大输出电流为5A。开关频率为200kHz,24V输入的效率高达98%。
LT3790支持高功率操作。可以更改DC2123B以增加输出功率并提高最小输入电压。如果VIN始终保持在20V以上,通过将RS2改为4mΩ,IOUT可增加至12A+(对于290W输出)。