概览

产品详情

演示电路2119A内置LTC3115-2,这是一款高电压单芯片同步降压-升压转换器,针对具有快速输入电压瞬变的应用进行了优化。DC2119A演示板有两种用户可选的工作模式:突发模式©和强制连续操作(固定频率PWM)(JP1)。还有一个用于使能转换器(JP2)的精确可编程RUN引脚。DC2119A的输入电压范围为2.7V至40V。该演示板设计的输出电压设置为5.0V。LTC3115-2采用专有的低噪声开关算法,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下优化效率,并确保在工作模式之间进行无缝变迁。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。