-
DC2112A - Schematic4/5/2019PDF37 K
概览
产品详情
演示电路2112A是一款高输入电压、高效率同步单芯片降压转换器,内置采用28引脚UFD封装的LTC3649。DC2112A具有3.1V至60V的较宽输入电压范围。DC2112A的输出电压可以设置为3.3V或5V。然而,DC2112A的“用户选择”选项允许输出电压与输入电压减去0.5V一样高,但需要进行某些修改。DC2112A能够提供高达4A的输出电流。DC2112A支持三种工作模式:固定频率调制和突发模式,用户也可以将其与外部时钟同步。固定频率工作模式充分提高输出电流、减少输出电压纹波,并产生低噪声开关频谱。突发模式采用了可变频率开关算法,最大限度地降低空载输入静态电流并改善轻负载时的效率。
文档
-
DC2112A - Demo Board Manual2/2/2018PDF548K
-
DC2112A - Design Files4/15/2019ZIP3 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。