-
DC2094A - Schematic3/21/2017PDF124K
概览
产品详情
演示电路2094A显示驱动LTC®2348 ADC系列的正确方式。LTC2348/LTC2347/LTC2343均为低噪声、高速、同步采样16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。该演示手册针对LTC2348-18,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2348-18具有灵活的SoftSpan™接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2X缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。
相关产品
文档
-
DC2094A - Demo Manual3/21/2017PDF1M
-
DC2094A - Design Files3/21/2017ZIP3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。