概览

产品详情

演示电路2072A是一款可调500mA线性稳压器,内置LT3065。LT3065是一款微功耗、低噪声和低压差线性稳压器。该器件提供500mA输出电流,具有300mV的典型压差。10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25μVRMS并软启动基准电压源。LT3065的±45V输入电压额定值以及精密限流功能,使IC成为鲁棒、高可靠性应用的理想选择。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。