概览

产品详情

演示电路DC2061是一款2相DC/DC同步升压转换器,内置LTC3784恒频电流模式同步升压控制器。DC2061A在6V至60V输入电压范围内工作,产生48V输出,并提供3A至12A的输出电流,如图3所示。150kHz(输出频率为2 • 150kHz)恒频工作可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。