-
DC2056A - Schematic2/5/2014PDF43K
概览
产品详情
演示电路2056A是一款76V输入、1A输出DC/DC电源,内置LTC3637。该IC在高效率突发工作(Burst Mode®)模式下工作且包括内部高端功率MOSFET。该板将接受4V至76V的输入电压,并提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。该IC包括内部软启动功能以及增加软启动时间配置。
文档
-
DC2056A - Demo Manual2/20/2014PDF720K
-
DC2056A - Design Files2/5/2014ZIP3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。