概览
产品详情
演示电路2019B是一款42V、4A微功耗同步降压型Silent SwitcherTM,内置LT8614。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8614是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了元件数量和解决方案尺寸。特殊Silent Switcher架构较大限度地减少了EMI/EMC辐射。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低2.5μA静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT。
文档
-
DC2019B - Schematic2015/7/13PDF32K
-
DC2019B - Demo Manual2015/7/13PDF245K
-
DC2019B - Design Files2015/7/13ZIP950K