概览
产品详情
演示电路2006A-B是一款多相高功率、高压升压DC/DC转换器,采用两个LTC3862-2升压控制器。该演示板通过两个电路级,将6V至36V输入电压转换为120V输出电压,电流高达2.5A。第一级将输入电压转换至50V。第二级将50V转换为120V,每级使用一个LTC3862-2。
相关产品
文档
-
DC2006A - Schematic2015/4/3PDF129K
-
DC2006A-B - Demo Manual2015/4/3PDF757K
-
DC2006A - Design Files2015/4/3ZIP2M