概览
产品详情
演示电路1996A内置LTC®2323系列。这些差分、双通道、16位、串行高速逐次逼近型寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用28引脚QFN封装。LTC2323系列具有20ppm/°C的内部基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP3下的笔记。该演示手册针对LTC2323,但适用于该系列中的所有器件,唯一区别在于采样速率和位数。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。