概览

产品详情

演示电路1934A是一款40V、3.5A降压型μModule®稳压器,内置LTM8053。该演示板设计提供5V输出和5.6V至40V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。只需修改相应的电阻和/或电容,即可在DC1934A上更改LTM8053的用户可调功能,如输出电压、开关频率、软启动和电源良好。两个或多个LTM8053可以并联在一起均分负载电流。


 


技术与领域

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。