概览

产品详情

演示电路1930A是一款采用LT3744的高电流同步反相降压-升压LED驱动器。LT3744上使用的独特驱动级可将三个LED的阳极连接在一起,以便采用反相升降压配置(LED阳极接地)和降压配置(在单独的演示电路DC2339A中显示)时改善散热。每种配置的优缺点请参见数据手册。

DC1930A针对高功率LED和激光二极管(不包括)。3个LED采用相同的输出驱动,但每个LED可单独控制。输入电压范围为3.3V至30V;但是,为保持12A电流调节性能,必须施加最小7V的电压。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。