概览

产品详情

演示电路DC1895是一款双输出稳压器,它由基于双通道同步单片式降压型稳压器LTC3633A的两个恒频降压转换器组成。DC1895的输入电压范围为3.6V20V,每个稳压器均能够提供高达3A的输出电流。DC1895在突发模式(BurstMode®)或强制连续模式下都可以工作。在关断状态下,DC1895的总消耗电流低于15μADC1895是非常高效的电路:任一电路效率均高于90%DC1895采用28引脚QFN LTC3633AEUFD封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。这些特性以及500kHz4MHz的可编程工作频率范围(将RT引脚连接到INTVCC时开关频率为2MHz)使DC1895演示板成为工业电源或分布式电源应用的理想电路。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。