概览
产品详情
Demonstration circuit 1886B features the LTC4232 and the LTC4232-1 5A integrated Hot Swap™ controllers. The LTC4232 is ideally suited for demanding power distribution control in 2.9V to 15V applications for hot board insertion protection, high side power switching, and electronic circuit breaker functions.
相关产品
文档
产品选择卡 (1)
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。