-
DC1877A - Schematic1/19/2015PDF30K
概览
产品详情
演示电路1877A是一款500mA输出DC/DC电源,内置LTC3630A(DFN封装),具有4V至76V输入电压范围。LTC3630A采用高效率突发工作(Burst Mode®)模式且包括内部高低端开关。该板提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。LTC3630A具有内部软启动功能以及增加软启动时间配置。
文档
-
DC1877A - Demo Manual1/19/2015PDF250K
-
DC1877A - Design File1/19/2015ZIP566K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。