评估电路DC1835A是一个电池监控系统,用于演示LTC6803-4集成电路的功能操作。该设计能够连接多达10个内置板间扁平电缆互连特性的器件,并可选择性地将阻性负载施加于任何单元以实现“无源平衡”。此外,该板包含DC-DC升压转换部分,可采用隔离式外部5V电源为IC供电。数据隔离器也采用外部5V电源供电,以便用户SPI数据总线相对于监控的电池浮空。
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。