设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
DC1831A
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到最佳体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
DC1831A
-LT3763演示板|高功率CC/CV同步降压LED驱动器控制器
顶部
概览
文档
在线购买
顶部
用户手册
Rev. A
1
查看全部
概览
产品详情
产品详情
演示电路
1831A
是一款采用
LT3763
的高功率、恒流、恒压同步降压控制器。演示板的最高输入为
60V
。输出针对
10V/10A
的
LED
驱动器进行了优化。
LT3763
本身的输入电压范围为
6V
至
60V
。
演示板的输入范围为
12V
至
60V
,因此,演示板采用
80V MOSFET
。如果应用的最大输入电压为
48V
,则可使用较低电压范围的
60V MOSFET
(例如
BSC100N06LS3
)以提高效率。
相关产品
LT3763
文档
查看全部 (3)
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
演示板电路图
(1)
PDF
34.39 K
DC1831A - Schematic
用户手册
(1)
PDF
696.00K
DC1831A - Demo Manual (Rev. A)
评估板设计文件
(1)
ZIP
1.00M
DC1831A - Design Files
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title