-
DC1818A - Schematic3/13/2013PDF63K
概览
产品详情
演示电路1818A内置LTM8001 μModule稳压器,包括5A开关稳压器和一组五个1.1A低噪声LDO。该演示板在6V至36V的输入电压范围内工作,经过配置使开关稳压器的输出也可以为LDO供电。因此,LDO依次提供三个输出,一个来自单通道LDO,另外两个输出分别由两个LDO并联在一起构成。
相关产品
文档
-
DC1818A - Demo Manual3/6/2013PDF238K
-
DC1818A - Design Files3/13/2013ZIP972K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。